Julkaise tuotteesi
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
    HEWI

    Hook, ø 70 mm, 477-90-030

    Range 477 Single hook (large) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 100 mm deep, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-90-030
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäHooks, Walking aid holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
    • OmniClass-numero23-21 15 19 13
    • OmniClass-nimikeCoat Hooks