Julkaise tuotteesi
Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
    HEWI

    Shower basket, 700-03-00100

    S 700 shower basket - for wall mounting, concealed fixing - 253 mm wide, 90 mm high and 108 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-03-00100
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShelves, Shower baskets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)253
    • Syvyys (mm)108
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011190
    • ETIM-nimiBasket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units