Julkaise tuotteesi
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 700-06-00000

    Soap or disinfectant dispenser with holder, S 700 - cylindrical soap dispenser with a ring-shaped wall bracket - Metal pump, high-quality chrome-plated - capacity approx. 200 ml - is designed to hold standard liquid soap, Disinfectants and gels - 79 mm wide, 169 mm high and 92 mm deep - Soap dispenser and wall bracket made from high gloss polyamide in colours from the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-06-00000
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäSoap dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)169
    • Leveys (mm)79
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers