Julkaise tuotteesi
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00100

    Two-tone toilet brush unit, S 700 - Toilet brush unit comprising a holder, toilet brush container and toilet brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - Inner container can be removed for cleaning - 442 mm tall, 98 mm wide, 115 mm deep - Outer container and toilet brush made of high gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Inner container made of high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-20-00100
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet brushes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)442
    • Leveys (mm)98
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010555
    • ETIM-nimiLavatory brush set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units