Julkaise tuotteesi
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    S 700 Mobile Shower Head Holder - for shower grab rails and bath grab rails and L-shaped support rails with shower head holders - suitable for hand showers from various manufacturers - Can be retrofitted to horizontal rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - the tapered fitting makes it easier to attach the hand shower - 47 mm tall, 31 mm wide, 72 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-33-00000
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower head rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)47
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)72.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units