Julkaise tuotteesi
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160

    ceiling support, S 700 - even rod with fixing rose - is used to fix curtain rails in place - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Length 400 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be shortened to a length of up to 200 mm at the rose on site - Mounted to the ceiling using a rose - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-34-00160
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCeiling support
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains