Julkaise tuotteesi
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 24 curtain rings - Centre-to-centre distance 1187 x 1187 mm - recommended curtain width: 3,500 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hanger required - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-34-10360
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower curtain rail
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)1222
    • Syvyys (mm)1222
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains