Julkaise tuotteesi
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000

    Upgrade kit for S 700 toilet roll holder - Right-angled toilet roll holder upgrade kit - Designed for retrofitting to hinged support rails and rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - with integrated, flexible roller brake - 38 mm wide, 153 mm high, 143 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-50-00000
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)153
    • Leveys (mm)38.4
    • Syvyys (mm)143
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units