Julkaise tuotteesi
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
    HEWI

    Hook strip, 700-90-00200

    S 700 Hook Rail - Hook rail with three cylindrical hooks - Depth 43mm, width 158mm, Hook parts, 18 mm diameter - for wall mounting, concealed fixing - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Supplied without fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite700-90-00200
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäHooks, Walking aid holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)23
    • Leveys (mm)163
    • Syvyys (mm)43.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
    • OmniClass-numero23-21 15 19 13
    • OmniClass-nimikeCoat Hooks