Julkaise tuotteesi
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, 801-22D110

    Range 801 L-shaped support rail - vertical and horizontal bars joined at right-angles with fixing roses made of steel - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - can be mounted in left hand or right hand position - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - horizontal length 400 mm, vertical length 900 mm, 89 mm deep - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - upgrade kit, toilet roll holder can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-22D110
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäL-shaped support rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)970
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)89
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units