Julkaise tuotteesi
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
    HEWI

    Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021

    Range 801 Ceiling support - rail made of synthetic material, with fixing rose - for mounting shower curtain rails - with metal core - fixed on ceiling with rose - length adjustable by 10 mm and can be shortened at rose by max. 100 mm - 500 mm long, rail diameter 33 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-34-021
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCeiling support
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains