Julkaise tuotteesi
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110

    Range 801 Shower curtain rail - horizontal rails joined to form a right angle and fitted with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - with 24 curtain rings - for shower tray 1200 x 1200 mm (centre-to-centre 1183 x 1183 mm), rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - the rose ends can be shortened up to 220 mm on site - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-34-110
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower curtain rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)92
    • Leveys (mm)1218
    • Syvyys (mm)1218
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains