Julkaise tuotteesi
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310

    Range 801 Shower curtain rail - horizontally arranged rails connected at right-angles in U-shape, with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required, max. 600 mm long - can be shortened at the roses on site - with 34 curtain rings - 1200 x 1200 x 1200 mm long, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-34-310
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower curtain rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)1237
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains