Julkaise tuotteesi
HEWI Support rail
HEWI Support rail
    HEWI

    HEWI Support rail

    Range 801 Support rail - rail with right-angled bends at the ends and steel fixing roses - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - centre-to-centre 900 mm - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-36-140
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSupport rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)970
    • Syvyys (mm)89
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaide
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing
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
    Pohjois-Korea