Julkaise tuotteesi
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
    HEWI

    Stool, 801-51-306

    Range 801 Shower stool - Construction of bars and seat - for safe sitting in the bathroom - for mobile use - 345 mm wide, 507 mm high, 336 mm deep - With continuous, corrosion-resistant steel core - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-51-306
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSeats and Stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)507
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)336
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011027
    • ETIM-nimiShower stool
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 17 23
    • OmniClass-nimikeShower Seats