Julkaise tuotteesi
Backrest, 801-51-900
Backrest, 801-51-900
Backrest, 801-51-900
    HEWI

    Backrest, 801-51-900

    Range 801 Backrest rail - padded backrest with right-angled fixing rails on each side - serves as back support for toilet users - with continuous, corrosion resistant steel core - for fitting onto hinged support rails or stationary supports with wall mounting plate, adjustable on site - 670 to 730 mm wide, 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-51-900
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäBack rest rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)763
    • Syvyys (mm)144
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010078
    • ETIM-nimiToilet support
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-25 45 11 23
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Baths and Showers