Julkaise tuotteesi
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5 / 5 tähteä2.5(16 arvostelua)
    Shower / cubicle curtain - with hemmed sides and stainless steel eyelets - plain white pattern - with stainless steel rolled hem at the bottom and punched stainless steel eyelets at the top suitable for HEWI curtain rings - washable at 40°C and disinfectable at 60°C - shower proof - antistatic - special mould and mildew stain resistant finish - with antimicrobial finish based on silver - curtain width 2000 mm, curtain height 2000 mm - with 14 eyelets - made of 100% Trevira CS, fire retardant to DIN 4102/B1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite802-34-V0230
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower curtain rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010492
    • ETIM-nimiShower curtain
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains