Julkaise tuotteesi
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
    HEWI

    HEWI Wall plate cover for mounting plate

    Range 802 LifeSystem wall plate cover for hinged support rail - rectangular cover - serves to cover mounted wall panels - 122 mm wide, 203 mm high, 25 mm deep - made of high-quality polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite802-50-00290
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäHinged support rails, Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)203
    • Leveys (mm)122
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010078
    • ETIM-nimiToilet support
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Pohjois-Korea