Julkaise tuotteesi
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Range 802 LifeSystem shower stool Comfort - more solid, Ergonomically shaped stool - With side support handles with ergonomic grip pads - for safe sitting in the shower area - 648 mm wide, 705 mm high, 450 mm deep - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Own weight: approx. 8.4 kg - Seat and grip pads made of high-quality PUR/Integral hard foam in HEWI colours 98 (signal white, matt) and 92 (anthracite grey, matt) - Seat with hygiene opening and water drainage - Four high-gloss chrome-plated height-adjustable steel legs with non-slip foot stoppers - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat height adjustable in four steps from 420 mm to 510 mm (30 mm each) - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite802-51-32140
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSeats and Stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)735
    • Leveys (mm)648
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011027
    • ETIM-nimiShower stool
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 17 23
    • OmniClass-nimikeShower Seats