Julkaise tuotteesi
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210

    Range 805 Hygiene combination - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste, capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - with an integrated holder for standard hygiene bags made of synthetic material. (max. package size L 130 x B 90 x H 20 mm) - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel with satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite805-05-210
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)302
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS