Julkaise tuotteesi
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Disinfectant and soap dispenser - half-open body made of high-quality satin stainless steel - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 500 ml Euro Norm standard bottles - the disposable bottles are easy to replace from the front - dispenser with long lever - metered quantity with multiple settings, dispensing pump made of stainless steel - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - for wall mounting - incl. 500 ml empty container for free (re-) filling - discharge cover made of synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - 82 mm wide, 245 mm high and 215 mm deep
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite805-06-350
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäDispenser systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)287
    • Leveys (mm)82
    • Syvyys (mm)215
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-21 43 15 27
    • OmniClass-nimikeSanitary Goods Dispensers