Julkaise tuotteesi
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Range 805 Large toilet roll holder - cubic body with recessed wall base - for holding a proprietary large toilet roll with 250 - 320 mm diameter - level indicator - with locking system as protection against misuse - for wall mounting - 365 mm wide, 365 mm high and 125 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening and outline edge made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite805-21-600
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)369
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units