Julkaise tuotteesi
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015

    Range 805 Classic toilet roll holder upgrade kit - right angle-shaped toilet roll holder made of synthetic material - used for retrofitting on the HEWI rail system and on Range 805 Classic hinged support rails - easy installation - integrated toilet roll brake - 35 mm wide, 131 mm high, 139 mm deep - made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite805-50-015
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäHinged support rails, Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)143
    • Leveys (mm)39
    • Syvyys (mm)139
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS