Julkaise tuotteesi
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-00040

    Shelf with Support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - Glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-03-00040
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShelves, Shower baskets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)720
    • Syvyys (mm)188
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011163
    • ETIM-nimiShelf
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units