Julkaise tuotteesi
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA

    Hygiene combination from the System 900 range - angular basic body - capacity approx. 6 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - with integrated holder for standard hygiene bags made of synthetic material (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - lid with lifting tab - 160 mm wide, 290 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-05-006XA
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)294
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units