Julkaise tuotteesi
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA

    System 900 Soap dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of stainless steel, satin surface finish - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the insert from damage - 180 mm high, 85 mm deep, diameter 70 mm - soap dispenser made of high-quality polyamide in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - pump head in stainless steel finish - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-06-001XA
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäSoap dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)101
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers