Julkaise tuotteesi
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA

    Soap dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard liquid soap - with inner container for free filling, filling capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - level indicator at the side - protection against misuse by locking device - 102 mm wide, 270 mm high and 98 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-06-004XA
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäSoap dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)314
    • Leveys (mm)108
    • Syvyys (mm)98
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers