Julkaise tuotteesi
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), SC (dark grey pearl mica deep matt) and DC (black deep matt) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-06-01760
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäDispenser systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)48
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-21 43 15 27
    • OmniClass-nimikeSanitary Goods Dispensers