Julkaise tuotteesi
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
    HEWI

    Toilet brush unit, 900-20-00040

    System 900 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of metal, high-quality chrome-plated - 89 mm wide, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-20-00040
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet brushes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)89
    • Syvyys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010555
    • ETIM-nimiLavatory brush set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units