Julkaise tuotteesi
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00160

    4.8 / 5 tähteä4.8(21 arvostelua)
    WC brush set with lid system 900 - WC brush set consisting of holder, WC brush pot and WC brush - replacement of the brush head by bayonet lock - removable inner container for cleaning - made of metal, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - diameter 89 mm, 438 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-20-00160
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet brushes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)438
    • Leveys (mm)89
    • Syvyys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010555
    • ETIM-nimiLavatory brush set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units