Julkaise tuotteesi
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA

    L-shaped support rail, System 900 - Rails arranged vertically and horizontally, joined at right-angles with mounting roses - Version right - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-22-102XA
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäL-shaped support rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)820
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)88
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing