Julkaise tuotteesi
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail with toilet roll holder, System 900 - vertical and horizontal rails, joined at right-angles with fixing roses - with toilet roll holder - left-hand version - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-22-113XA
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäL-shaped support rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)768
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)88
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing
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
    Pohjois-Korea