Julkaise tuotteesi
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail, System 900 - rails joined at a flat angle with mounting roses - left-hand version - fixing spacings 620 mm and 283 mm, 135° angle, 87 mm deep - rail diameter 30 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-22-33140
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäL-shaped support rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)270
    • Leveys (mm)690
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing