Julkaise tuotteesi
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00040
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00040
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00040
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00040

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 600mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - shower holder made of high-quality stainless steel, chrome-plated - suitable for shower heads of various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, automatically fixed in place by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-33M00040
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäShower head rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)670
    • Leveys (mm)108
    • Syvyys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaide
    • ETIM-koodiEC010140
    • ETIM-nimiSliding rod
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing