Julkaise tuotteesi
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
    HEWI

    HEWI Ceiling support

    Ceiling hanger, System 900 - straight rail with mounting rose - for mounting curtain rails - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - length 500 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the rose to 200 mm on site - fixing on the ceiling with rose - including non-corrosive fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-34-00260
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCeiling support
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains