Julkaise tuotteesi
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
    HEWI

    Shower curtain rail, 900-34-40060

    Curtain rail, System 900 - straight rail with curtain rings - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colour DX (white deep matt) with 10 curtain rings made of white POM or powder-coated in HEWI colours DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) with 10 curtain rings made of black POM - length 1000 mm - recommended curtain width 1200 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 200 mm - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-34-40060
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower curtain rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011493
    • ETIM-nimiShower curtain rail
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Curtains
    • OmniClass-numero23-31 17 27
    • OmniClass-nimikeShower Curtains