Julkaise tuotteesi
Support rail, 900-36-00740
Support rail, 900-36-00740
Support rail, 900-36-00740
    HEWI

    Support rail, 900-36-00740

    Grab bar, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - fixing spacing 1000 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-36-00740
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSupport rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)1070
    • Syvyys (mm)88
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGrabs
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units