Julkaise tuotteesi
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
    HEWI

    Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA

    Mounting plate for mobile support rails and backrests, System 900 - rectangular mounting plate - is used to hold and fix the 900.36 mobile support rails ... and the 900.51.91 mobile backrests. - width 40 mm, 47 mm in height, depth 7 mm - made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-36-018XA
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSupport rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)47
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units