Julkaise tuotteesi
Support rail, 900-36-03340
Support rail, 900-36-03340
Support rail, 900-36-03340
    HEWI

    Support rail, 900-36-03340

    Support rail, System 900 - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - Centre distance 600 mm, 87 mm deep - Rod diameter 30 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-36-03340
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSupport rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)670
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGrabs
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units