Julkaise tuotteesi
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240

    Cover for mounting plate of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of high-quality stainless steel, mirror polished
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-50-00240
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäHinged support rails, Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)226
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)20
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010078
    • ETIM-nimiToilet support
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars