Julkaise tuotteesi
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140
    HEWI

    Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140

    Floor support - vertical floor support for retrofitting on hinged support rails and stationary support rails Duo 900.50... - for mounting height 680 mm - support made of high-quality stainless steel, chrome - vertical length 565 mm - height adjustment within +/- 15 mm range possible - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-50-02140
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäHinged and stationary support rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011032
    • ETIM-nimiFloor stand disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars