Julkaise tuotteesi
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - face plate made of high-quality stainless steel, powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) with cover frame in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with cover frame in matt white polyamide
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-51-00260
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSeats and Stools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)109
    • Leveys (mm)163
    • Syvyys (mm)13
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 17 23
    • OmniClass-nimikeShower Seats