Julkaise tuotteesi
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-00160

    Walking aid holder system 900 - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 120 mm wide, 35 mm high, 135 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-90-00160
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäWalking aid holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)135
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products