Julkaise tuotteesi
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Cosmetic mirror - round, unlit mirror - set in a metal frame, matt black coated - 3 x magnification - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-01-23001
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)237
    • Leveys (mm)202
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors