Julkaise tuotteesi
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100

    Wastepaper bin - cubic body with recessed wall base - serves as waste bin for used paper towels - capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 300 mm wide, 510 mm high and 170 mm deep - wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - slot opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-05-100
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)510
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)185
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 25 19 11
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers