Julkaise tuotteesi
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200

    Hygiene waste bin - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel, coated white - slot opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-05-200
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)302
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units