Julkaise tuotteesi
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
Waste bin, 3 litres, 950-05-30540
    HEWI

    Waste bin, 3 litres, 950-05-30540

    4.8 / 5 tähteä4.8(10 arvostelua)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 3 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable, black inner bin made of synthetic material - floor standing, operation via foot pedal - height 265 mm, diameter 170 mm - made of stainless steel, highly polished
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-05-30540
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)265
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)231
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units