Julkaise tuotteesi
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, matt black coating
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-05-31501
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)295
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)267
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units