Julkaise tuotteesi
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
    HEWI

    Washbasin, 950-11-101

    Washbasin - Made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round, easy to clean basin - Integrated rounded holding option at the side, can be used as a towel holder - Protruding wash trough for better accessibility - Without overflow - Prepared for single-hole fitting - wheelchair accessible in accordance with DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - resilient according to DIN EN 14688 - 600 mm wide and 550 mm deep - 30 mm material thickness of the shelves - Wash trough size: Ø 410 mm - Wash trough depth 80 mm - for hanger bolt fastening - CE and UKCA marking in accordance with Construction Products Regulation No. 305/2011
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-11-101
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units