Julkaise tuotteesi
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
    HEWI

    Washbasin, 950-11-501

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round basin - integrated gripping feature on the side, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible - weight capacity to EN 14688 - 450 mm wide and 400 mm deep - wash trough depth 70 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - fulfils the ÖNORM B1600/1601 requirements for small basins
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-11-501
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)93
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units